text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com perfurações em intervalos
Versão 2
unilateral
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
B=Largura
280
D1=Rosca
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
400
L=Comprimento
400
N1=Quantidade de furos
56
NB=Quantidade na direção transversal
6
NL=Quantidade na direção longitudinal
7
B2
90
B3
160
H1
30
H2
75
L2
320
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram