Cantoneira de fixação com perfurações em intervalos GJL300 01251-216503450
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Compatível com elementos básico com perfuração em intervalos
Unidade de venda
3 007,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com perfurações em intervalos
Versão 2
unilateral
Forma
B
Material
do corpo
básico
GJL300
B=Largura
340
D1=Rosca
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
500
L=Comprimento
500
N1=Quantidade
de furos
90
NB=Quantidade
na direção
transversal
8
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
9
B2
90
B3
200
H1
35
H2
75
L2
400
L8
50
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.