text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com rasgo em t
Versão 2
unilateral
Forma
C
Material do corpo básico
GJL300
B=Largura
300
BN=Largura da ranhura
14
H4=Altura
23
H=Altura
400
L=Comprimento
400
N=Quantidade de ranhuras
3
NB=Quantidade na direção transversal
3
NL=Quantidade na direção longitudinal
3
B2
90
B3
160
H1
30
H2
50
L2
320
L8
60
L9
100
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram