Cantoneira de fixação com rasgo em t GJL300 01251-314634363
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Fixação dos elementos de fixação nas ranhuras em T
Unidade de venda
5 722,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com rasgo em t
Versão 2
unilateral
Forma
C
Material
do corpo
básico
GJL300
B=Largura
450
BN=Largura
da ranhura
14
H4=Altura
23
H=Altura
630
L=Comprimento
630
N=Quantidade de ranhuras
4
NB=Quantidade
na direção
transversal
4
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
4
B2
100
B3
250
H1
40
H2
65
L2
500
L8
65
L9
125
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.