Cantoneira de fixação com rasgo em t GJL300 01251-318302230
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Fixação dos elementos de fixação nas ranhuras em T
Sales unit
1 343,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com rasgo em t
Versão 2
unilateral
Forma
C
Material
do corpo
básico
GJL300
B=Largura
220
BN=Largura
da ranhura
18
H4=Altura
30
H=Altura
300
L=Comprimento
300
N=Quantidade de ranhuras
2
NB=Quantidade
na direção
transversal
2
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
2
B2
90
B3
100
H1
30
H2
50
L2
250
L8
60
L9
100
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.