Cantoneira de fixação com rasgo em t GJL300 01251-318805280
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Fixação dos elementos de fixação nas ranhuras em T
Sales unit
8 964,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with T-slot
Version 2
single sided
Form
C
Main
material
GJL300
B=Width
550
BN=Slot width
18
H4=height
30
H=Height
800
L=Length
800
N=No. of slots
4
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
4
B2
115
B3
320
H1
45
H2
100
L2
640
L8
75
L9
150
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.