Cantoneira de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas GJL300 01251-100302230
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
Sales unit
905,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com superfícies de fixação pré-usinadas
Versão 2
unilateral
Forma
A
Material
do corpo
básico
GJL300
B=Largura
220
H=Altura
300
L=Comprimento
300
B2
90
B3
100
H1
30
L2
250
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. As cantoneiras de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.