Cantoneira de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas GJL300 01251-100402840
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
Unidade de venda
1 400,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
com superfícies de fixação pré-usinadas
Versão 2
unilateral
Forma
A
Material
do corpo
básico
GJL300
B=Largura
280
H=Altura
400
L=Comprimento
400
B2
90
B3
160
H1
30
L2
320
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. As cantoneiras de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.