text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping tower
Version 1
6 sides
Version 2
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
D5=Thread
M16
D=Reamed hole
12
H=Height
1000
L=Length
800
NB= No. across
17
NL=No. lengthwise
4
H1
50
L1
500
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
No. of grid holes
540
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Colunas de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought