text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Torre de fixação
Versão 1
hexagonal
Versão 2
com perfurações em intervalos
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
D1=Rosca
M16
D2=Diâmetro interno
25
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
D5=Rosca
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
700
L=Comprimento
630
NB=Quantidade na direção transversal
11
NL=Quantidade na direção longitudinal
2
H1
50
L1
350
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
202
Quantidade de furos em intervalos
216
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Colunas de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought