text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Torre de fixação
Versão 1
hexagonal
Versão 2
com superfícies de fixação pré-usinadas
Forma
A
Material do corpo básico
GJL300
D2=Diâmetro interno
20
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M12
D5=Rosca
M16
H=Altura
600
L=Comprimento
500
H1
50
L1
301
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
L8
173,6
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação
Colunas de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram