Clamping tower 6 sides GJL300 01855-10063070
- Elemento básico para construção de sistema
- Elemento básico com superfícies de fixação pré-usinadas
- Usinagem posterior de acordo com os requisitos do cliente possível
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Sales unit
5 270,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping tower
Version 1
6 sides
Version 2
with pre-machined clamping faces
Form
A
Main
material
GJL300
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
D5=Thread
M16
H=Height
700
L=Length
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
202,6
UNSPSC Code
31161515
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
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação
Colunas de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.