Arruela redondo ferro fund.cinz. 01320-05
- Superfície usinada
- Diferentes espessuras e diâmetros
Unidade de venda
97,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela
Versão 1
redondo
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
D=Diâmetro
160
S=Altura
32
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.