Arruela redondo aço temperado 01280-07X32
- Superfície usinada
- Diferentes espessuras e diâmetros
Unidade de venda
644,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela
Versão 1
redondo
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Diâmetro
450
S=Altura
32
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
Aço temperado 1.1181.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.