Bloco V alumínio 01640-206X200
- Para a construção de dispositivos
- Ideal para receber componentes redondos
Sales unit
521,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Bloco V
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
100
H=Altura
70
L=Comprimento
200
B1
79,3
D
máx.
90
H1
41
H2
139
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.