Bloco V ferro fund.cinz. 01640-05X600
- Para a construção de dispositivos
- Ideal para receber componentes redondos
Sales unit
484,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Bloco V
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
70
H=Altura
50
L=Comprimento
600
B1
50
D
máx.
58
H1
26
H2
95
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.