text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bloco V
Versão 1
extra largo
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
36
H=Altura
16
L=Comprimento
200
B1
15,5
D máx.
18
H1
8,5
H2
30
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought