Bloco V extra largo ferro fund.cinz. 01660-02X100
- Para a construção de dispositivos
- Ideal para receber componentes redondos
Unidade de venda
83,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bloco V
Versão 1
extra largo
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
50
H=Altura
25
L=Comprimento
100
B1
21,9
D
máx.
24
H1
11
H2
43
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.