Bloco V extra largo ferro fund.cinz. 01660-05X200
- Para a construção de dispositivos
- Ideal para receber componentes redondos
Unidade de venda
233,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bloco V
Versão 1
extra largo
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
125
H=Altura
56
L=Comprimento
200
B1
50
D
máx.
58
H1
26
H2
101
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.