text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Perfil em L
Versão 1
com lados desiguais
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
40
H=Altura
63
L=Comprimento
300
S
12
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought