Perfil em L com lados desiguais ferro fund.cinz. 01440-05X200
- Para a construção de dispositivos
- Manuseio simples
- Utilização versátil
Sales unit
175,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Perfil em L
Versão 1
com lados desiguais
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
H=Altura
125
L=Comprimento
200
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.