Perfil em U ferro fund.cinz. 01680-10X600
- Para a construção de dispositivos
- Manuseio simples
- Utilização versátil
Sales unit
1 232,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Perfil em U
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
250
H=Altura
200
L=Comprimento
600
S
36
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Sob consulta
Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.