Perfil angular 60graus ferro fund.cinz. 01780-05X300
- Para a construção de dispositivos
- Manuseio simples
- Utilização versátil
Sales unit
695,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle profile
Version 1
60°
Main
material
grey cast iron
B=Width
200
H=Height
197,5
L=Length
300
H1
200
S
32
S1
24
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Material
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.