Perfil em H ferro fund.cinz. 01560-04X600
- Para a construção de dispositivos
- Elevada estabilidade
- Muito robusto
Unidade de venda
648,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil em H
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
H=Altura
100
L=Comprimento
600
H1
32
R
8
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.