Strip grey cast iron 01160-04X300
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Sales unit
157,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Strip
Main
material
grey cast iron
B=Width
50
L=Length
300
H
32
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
machined surfaces:
±0.25 mm
tolerances of lengths:
≤200 mm: +1/+5
from 201 mm to 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0.25 mm
tolerances of lengths:
≤200 mm: +1/+5
from 201 mm to 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.