Palete com rasgo em t GJL300 01148-3146363
- Elemento básico para construção de sistema
- Ranhuras em T adequadas ao posicionamento e fixação
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Unidade de venda
3 581,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Palete
Versão 1
com rasgo em t
Forma
C
Material
do corpo
básico
GJL300
BN=Largura
da ranhura
14
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
H4=Altura
23
H=Altura
60
L9=distância dos slots em T
125
L=Comprimento
630
NB=Quantidade
na direção
transversal
4
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes com ranhuras em T são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles são posicionados e fixados diretamente sobre as mesas coordenadas para fixação de máquinas. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os paletes são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com a norma DIN 55201 e às mesas coordenadas de acordo com a norma JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.