text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Palete
Versão 1
com rasgo em t
Forma
C
Material do corpo básico
GJL300
BN=Largura da ranhura
18
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
H4=Altura
30
H=Altura
75
L9=distância dos slots em T
125
L=Comprimento
630
NB=Quantidade na direção transversal
4
NL=Quantidade na direção longitudinal
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes com ranhuras em T são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles são posicionados e fixados diretamente sobre as mesas coordenadas para fixação de máquinas. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os paletes são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com a norma DIN 55201 e às mesas coordenadas de acordo com a norma JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought