Palete com superfícies de fixação pré-usinadas GJL300 01148-1008080
- Elemento básico para construção de sistema
- Elemento básico com superfícies de fixação pré-usinadas
- Usinagem posterior de acordo com os requisitos do cliente possível
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Unidade de venda
3 101,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Palete
Versão 1
com superfícies de fixação pré-usinadas
Forma
A
Material
do corpo
básico
GJL300
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
H=Altura
50
L=Comprimento
800
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes com superfícies de fixação pré-usinadas oferecem uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. Eles são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.