Palete com perfurações em intervalos GJL300 01148-2165050
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Sales unit
2 521,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Subplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
D1=Thread
M16
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
16
H=Height
50
L=Length
500
N1=No. of
grid holes
93
NB=
No. across
9
NL=No.
lengthwise
9
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.