Palete com perfurações em intervalos GJL300 01148-2168080
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Unidade de venda
5 647,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Palete
Versão 1
com perfurações em intervalos
Forma
B
Material
do corpo
básico
GJL300
D1=Rosca
M16
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
50
L=Comprimento
800
N1=Quantidade
de furos
237
NB=Quantidade
na direção
transversal
15
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
15
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.