Placa de base com rasgo em t ferro fund.cinz. 01040-03
- Ranhuras T precisas para elementos de fixação
- Com ranhura de guia para alinhamento
- Superfície usinada
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
1 406,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de base
Versão 1
com rasgo em t
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
A=Ranhura em T
12
B1=Largura
200
L=Comprimento
395
S=Altura
56
A1
10
B
19,5
B2
63
C
8
H
25
H1
4
L1
315
L2
125
L3
365
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.