Placa de base com rasgo em t ferro fund.cinz. 01040-04
- Ranhuras T precisas para elementos de fixação
- Com ranhura de guia para alinhamento
- Superfície usinada
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
1 758,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de base
Versão 1
com rasgo em t
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
A=Ranhura em T
12
B1=Largura
250
L=Comprimento
480
S=Altura
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.