text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com rasgo em t
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
A=Ranhura em T
14
B1=Largura
400
L=Comprimento
710
S=Altura
63
A1
18
B
23
B2
125
C
9
H
28
H1
6
L1
630
L2
280
L3
680
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought