Base aço temperado 01060-04
- Furos de ajuste para alinhamento exato
- Superfície usinada
Unidade de venda
299,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
200
L=Comprimento
250
S=Altura
20
B1
180
D
13
L1
220
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.