text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Base
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
250
L=Comprimento
315
S=Altura
20
B1
220
D
13
L1
280
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
Superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought