Placa de base com perfurações em intervalos GJL300 01126-21240060
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Elemento básico para fixação
Sales unit
2 521,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
400
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
30
D=Reamed hole
12
H=Height
50
L=Length
600
N1=No. of
grid holes
96
NB=
No. across
7
NL=No.
lengthwise
11
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo de posicionamento
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.