Placa de base com perfurações em intervalos GJL300 01126-21260120
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Elemento básico para fixação
Unidade de venda
6 768,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
600
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
30
D=Reamed hole
12
H=Height
50
L=Length
1200
N1=No. of
grid holes
288
NB=
No. across
11
NL=No.
lengthwise
23
L6
1100
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo de posicionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.