text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com perfurações em intervalos
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
B=Largura
400
D1=Rosca
M16
D2=Diâmetro interno
30
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
50
L=Comprimento
800
N1=Quantidade de furos
128
NB=Quantidade na direção transversal
7
NL=Quantidade na direção longitudinal
15
L6
700
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo de posicionamento
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram