text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
with T-slot
Form
C
Main material
GJL300
B=Width
500
BN=Slot width
14
D2=Internal diameter
30
H4=height
23
H=Height
60
L=Length
600
NB= No. across
4
NL=No. lengthwise
5
L6
250
L9
100
UNSPSC Code
31161515
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
Description

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
As placas base de ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo de posicionamento
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought