text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com rasgo em t
Forma
C
Material do corpo básico
GJL300
B=Largura
500
BN=Largura da ranhura
18
D2=Diâmetro interno
30
H4=Altura
30
H=Altura
75
L=Comprimento
600
NB=Quantidade na direção transversal
4
NL=Quantidade na direção longitudinal
5
L6
250
L9
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
As placas base de ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo de posicionamento
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram