text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Placa de base
Versão 1
com perfurações em intervalos
Versão 2
redondo
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
D1=Rosca
M12
D2=Diâmetro externo
300
D4=Furo de fixação
M12
D=Furo de ajuste
12
H=Altura
50
N1=Quantidade de furos
24
NB=Quantidade na direção transversal
5
NL=Quantidade na direção longitudinal
5
L2
150
L6
220
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos 50 ±0,02 mm.
As placas base redondas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram