Placa de base com perfurações em intervalos GJL300 01126-10-21650050
- Elemento básico para construção de sistema
- Distância de intervalos 50 mm
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
Unidade de venda
1 942,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de base
Versão 1
com perfurações em intervalos
Versão 2
redondo
Forma
B
Material
do corpo
básico
GJL300
D1=Rosca
M16
D2=Diâmetro externo
500
D4=Furo de fixação
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
50
N1=Quantidade
de furos
68
NB=Quantidade
na direção
transversal
9
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
9
L2
300
L6
400
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos 50 ±0,02 mm.
As placas base redondas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
As placas base redondas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.