text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com perfurações em intervalos
Versão 2
redondo
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
D1=Rosca
M16
D2=Diâmetro externo
600
D4=Furo de fixação
M16
D=Furo de ajuste
16
H=Altura
50
N1=Quantidade de furos
96
NB=Quantidade na direção transversal
11
NL=Quantidade na direção longitudinal
11
L2
400
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos 50 ±0,02 mm.
As placas base redondas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram