text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
166
L=Comprimento
280
B1
160
B2
56
L1
240
L2
200
L3
65
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought