Placa de base com flange ferro fund.cinz. 01180-04
- Com ranhura de guia para alinhamento
- Superfície usinada
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
412,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de base
Versão 1
com flange
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
256
L=Comprimento
395
B1
250
B2
74
L1
355
L2
315
L3
75
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.