Placa aço 01130-05X500
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
140,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura
100
L=Comprimento
500
S=Altura
16
UNSPSC Code
31161516
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
Aço 1.1730.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As placas fabricadas em aço de precisão são adequadas principalmente como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos. O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e sempre fornecido com medida excedente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.