text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa
Versão 1
retangular
Material do corpo básico
aço
B=Largura
63
L=Comprimento
750
S=Altura
12
UNSPSC Code
31161516
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
Aço 1.1730.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As placas fabricadas em aço de precisão são adequadas principalmente como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos. O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e sempre fornecido com medida excedente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram