Placa retangular alumínio 01140-2062X600
- Especially suitable as the body in machine, tool, and fixture construction
- Various dimensions
Unidade de venda
€598.78
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa
Versão 1
retangular
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
250
L=Comprimento
600
S=Altura
20
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 annealed or EN AW-7075
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.