Placa retangular alumínio 01140-2101X1200
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Sales unit
1 774,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Placa
Versão 1
retangular
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
315
L=Comprimento
1200
S=Altura
32
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.