Placa retangular ferro fund.cinz. 01140-12X400
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
631,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
grey cast iron
B=Width
250
L=Length
400
S=Height
40
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.